Illesztőpersely edzett fémtiszta 03150-10-01508305002
- Köszörült és edzett illesztett átmérő
- Különböző alapelemekkel összehangolva
Mennyiségi egység
3,32 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Illesztőpersely
Kivitel 1
edzett
Alaptest
színe
fémtiszta
D=átmérő
12h6
L=Hossz
8
D1
16 g5
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
Betétedzésű speciális acél.
Kivitel
edzett és köszörült.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.