text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Pozicionáló stift
Kivitel 1
hengeres
Kivitel 2
köszörült
Alaptest anyaga
szerszámacél
Alaptest színe
barnított
D1=Külső átmérő
25
D2=Csapátmérő
16
L1
8
L2
16
L3
3
Rögzítési mód
illesztett átmérő
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
Szerszámacél.
Kivitel
edzett és köszörült.
További információk
Sima oldalak központosítással.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak