text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Megnevezés
Pozicionáló stift
Kivitel 1
hengeres
Alaptest anyaga
szerszámacél
Alaptest színe
barnított
D1=Külső átmérő
12,5
D2=Csapátmérő
8
L1
8
L2
10
L3
2
Rögzítési mód
illesztett átmérő
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
Description

Anyag
Szerszámacél.
Kivitel
edzett.
További információk
Sima oldalak központosítással.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought