text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Felfogó persely
Kivitel 1
Tájolócsaphoz
Alaptest anyaga
nemesacél
Alaptest színe
pantone 327
B=Szélesség
2,5
D=átmérő
10
D1
20
D2
20
D3
17
D4
M16x1,5
H
17
H1
3
H2
2
UNSPSC Code
31162800
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
Nemesacél.
Kivitel
edzett.
További információk
Szerelési lehetőség, A alak:
rögzítés anyával, max. 10 mm-es lemezvastagsághoz.
Szerelési lehetőség, B alak:
becsavarozva, 10 mm feletti lemezvastagsághoz vagy zsákfurathoz.

Keményedés következtében a szín eltérhet az ábrától.
Egyedi igényre
Megfelelő anya és beszerelő szerszám.
Accessory
03161-10 pozicionáló henger, nemesacél, pneumatikus
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought