Felfogó persely edzett acél 03156-30
- Felfogó persely pozícionáló hengerek pozícionálására és befogására
- Elülső oldali szerelés
- Nemesített és barnított
- Rögzítőcsavarok mellékelve
Mennyiségi egység
46,13 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Felfogó persely
Alak
B
Alaptest
anyaga
edzett acél
D=furatátmérő
30
L=Hossz
21,77
B
11
D1
36,2
D2
59,99
D3
6,4
D4
48
D5
60
D6
30,5
D7
M6x11
L1
7
Min.
alaplap-
vastagság H
30
S
30
T
22,15
UNSPSC Code
31162800
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
Nemesacél.
Kivitel
edzett és barnított.
További információk
Rögzítőcsavarok mellékelve.
Rajzi hivatkozás
1) Alaplemez
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.