text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Felfogó persely
Alak
B
Alaptest anyaga
edzett acél
D=furatátmérő
13
L=Hossz
11,56
B
7,6
D1
17,3
D2
34,99
D3
4,4
D4
25
D5
35
D6
13,5
D7
M4x7
L1
4,5
Min. alaplap- vastagság H
20
S
20
T
11,91
UNSPSC Code
31162800
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
Nemesacél.
Kivitel
edzett és barnított.
További információk
Rögzítőcsavarok mellékelve.
Rajzi hivatkozás
1) Alaplemez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak