Felfogó persely Tájolócsaphoz edzett acél nikkelezett 03162-12
- Csereegység gyors, biztonságos és pontos pozícionálása
- Ellendarab a pozícionáló hengerhez
- Beállítási és csereidők lerövidítése
Mennyiségi egység
51,61 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Felfogó persely
Kivitel 1
Tájolócsaphoz
Kivitel 2
hengeres
Alaptest
anyaga
edzett acél
Alaptest
felülete
nikkelezett
D1=Külső átmérő
20
D=átmérő
12,1
H=Magasság
8
D2
19,6
D3
36
D4
4,5
D5
8
D6
M4
D7
28
D8
19,8
D9
37
H1
10,5
H2
7,5
H3
3,5
H4
8
H5
8,5
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Nemesacél.
Kivitel
Nikkelezett.
További információk
A felfogó perselyek a berendezésben vagy a cserélhető lemezekben vannak elhelyezve, és ellendarabot képeznek a pozicionáló henger felé.
A fogadó perselyek egy illeszkedő furatban vannak központosan elhelyezve, és 4 csavarral rögzíthetők.
A napi alkalmazás során a pozicionáló henger golyói belekapaszkodnak a fogadó persely aljzatába, és így gyors, biztonságos és nagy pontosságú cserélhető egységet képeznek.
A beállítási és csereidők így minimálisak.
A fogadó perselyek egy illeszkedő furatban vannak központosan elhelyezve, és 4 csavarral rögzíthetők.
A napi alkalmazás során a pozicionáló henger golyói belekapaszkodnak a fogadó persely aljzatába, és így gyors, biztonságos és nagy pontosságú cserélhető egységet képeznek.
A beállítási és csereidők így minimálisak.
Accessory
03161 Pozicionáló henger, pneumatikus.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.