Felfogó persely edzett acél barnított edzett, köszörült és barnított 03161-03-22075
- Csereegység gyors, biztonságos és pontos pozícionálása
- Ellendarab a pozícionáló hengerhez
- Beállítási és csereidők lerövidítése
Mennyiségi egység
283,02 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Felfogó persely
Alak
B
Alaptest
anyaga
edzett acél
Alaptest
felülete
edzett, köszörült és barnított
Alaptest
színe
barnított
D1=Külső átmérő
75
D=átmérő
20
H=Magasság
10
Acélkulcs
1.7225
D2
36
D3
35,5
D4
48
D5
M6
D6
62
D7
M6
D8
36
D9
36
H1
19
H2
14
H3
3,5
H4
20
H5
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
Nemesacél.
Kivitel
Edzett és barnított ház.
Köszörült funkcionális felületek.
Köszörült funkcionális felületek.
További információk
A felfogó perselyek a berendezésben vagy a cserélhető lemezekben vannak elhelyezve, és ellendarabot képeznek a pozicionáló henger felé.
A fogadó perselyek egy illeszkedő furatban vannak központosan elhelyezve, és 4 csavarral rögzíthetők.
A napi alkalmazás során a pozicionáló henger golyói belekapaszkodnak a fogadó persely aljzatába, és így gyors, biztonságos és nagy pontosságú cserélhető egységet képeznek.
A beállítási és csereidők így minimálisak.
A fogadó perselyek egy illeszkedő furatban vannak központosan elhelyezve, és 4 csavarral rögzíthetők.
A napi alkalmazás során a pozicionáló henger golyói belekapaszkodnak a fogadó persely aljzatába, és így gyors, biztonságos és nagy pontosságú cserélhető egységet képeznek.
A beállítási és csereidők így minimálisak.
Figyelem
Vegye figyelembe a felfogó perselyek beszerelési tudnivalóit.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.