Felfogó persely edzett acél barnított edzett, köszörült és barnított 03161-03-11660
- Csereegység gyors, biztonságos és pontos pozícionálása
- Ellendarab a pozícionáló hengerhez
- Beállítási és csereidők lerövidítése
Mennyiségi egység
222,38 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Felfogó persely
Alak
A
Alaptest
anyaga
edzett acél
Alaptest
felülete
edzett, köszörült és barnított
Alaptest
színe
barnított
D1=Külső átmérő
60
D=átmérő
16
H=Magasság
8
Acélkulcs
1.7225
D2
28
D3
27,5
D4
38
D5
M5
D6
50
D7
M5
D8
28
D9
28
H1
15
H2
10
H3
2,5
H4
16
H5
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
Nemesacél.
Kivitel
Edzett és barnított ház.
Köszörült funkcionális felületek.
Köszörült funkcionális felületek.
További információk
A felfogó perselyek a berendezésben vagy a cserélhető lemezekben vannak elhelyezve, és ellendarabot képeznek a pozicionáló henger felé.
A fogadó perselyek egy illeszkedő furatban vannak központosan elhelyezve, és 4 csavarral rögzíthetők.
A napi alkalmazás során a pozicionáló henger golyói belekapaszkodnak a fogadó persely aljzatába, és így gyors, biztonságos és nagy pontosságú cserélhető egységet képeznek.
A beállítási és csereidők így minimálisak.
A fogadó perselyek egy illeszkedő furatban vannak központosan elhelyezve, és 4 csavarral rögzíthetők.
A napi alkalmazás során a pozicionáló henger golyói belekapaszkodnak a fogadó persely aljzatába, és így gyors, biztonságos és nagy pontosságú cserélhető egységet képeznek.
A beállítási és csereidők így minimálisak.
Figyelem
Vegye figyelembe a felfogó perselyek beszerelési tudnivalóit.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.