Felfogó persely edzett acél 03155-50
- Felfogó persely pozícionáló hengerek pozícionálására és befogására
- Hátoldali szerelés
- Nemesített és barnított
Sales unit
78,48 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Megnevezés
Felfogó persely
Alak
A
Alaptest
anyaga
edzett acél
D=furatátmérő
50
L=Hossz
31,1
D1
58,4
D2
75,2
D3
67,03
D5
67
D6
76
L1
15,43
L2
18,67
Min.
alaplap-
vastagság H
45
T
15,75
UNSPSC Code
31162800
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
Description
Anyag
Nemesacél.
Kivitel
edzett és barnított.
Rajzi hivatkozás
1) Alaplemez
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.