text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Felfogó persely
Alak
A
Alaptest anyaga
edzett acél
D=furatátmérő
25
L=Length
21
D1
30,4
D2
40,2
D3
35,03
D5
35
D6
41
L1
10,22
L2
10,16
Min. alaplap- vastagság H
25
T
10,54
UNSPSC Code
31162800
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
Nemesacél.
Kivitel
edzett és barnított.
Rajzi hivatkozás
1) Alaplemez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak