Locating cylinder Ball Lock QT steel 03153-350252
- Befogás szerszám nélkül
Sales unit
127,17 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Locating cylinder
Version 1
Ball Lock
Version 2
with clamping lever
Main
material
QT steel
Component
material
zinc
Component
colour
orange
A=Handle length
95
D=pin diameter
35
L=shaft length
56
D1
60
D2
M12
Grid plate
thickness ±0,05
25
H
max.
50
Holding
force
F kN
68
L1
13
L2
63
L3
67,5
SW
6
Tightening
torque
max. Nm
25
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Description
Anyag
Pozicionáló henger, nemesíthető acél.
Golyók, csapágyacél.
Fogantyú, cinkprésöntvény, DIN EN 12844 szerint.
Acél elemek, 5.8 szilárdsági osztály.
Golyók, csapágyacél.
Fogantyú, cinkprésöntvény, DIN EN 12844 szerint.
Acél elemek, 5.8 szilárdsági osztály.
Kivitel
Pozicionáló henger, nemesített, barnított.
Golyók, edzett, fémtiszta.
Fogantyú, műanyag bevonatú, tiszta narancssárga RAL 2004 .
Acél elemek, barnított.
Golyók, edzett, fémtiszta.
Fogantyú, műanyag bevonatú, tiszta narancssárga RAL 2004 .
Acél elemek, barnított.
További információk
A szorítókar meghúzásával a középső golyó lefelé nyomódik és így kifelé nyomja a három rögzítőgolyót, amelyek a felfogó perselybe szorulnak.
Ezzel a könnyen kezelhető rendszerrel a gép beállítási ideje akár 12-szer rövidebb, mint a hagyományos módszerekkel.
Ezzel a könnyen kezelhető rendszerrel a gép beállítási ideje akár 12-szer rövidebb, mint a hagyományos módszerekkel.
Felszerelés
1. Unscrew the threaded pin from the locating cylinder.
2. Screw the clamping lever on.
2. Screw the clamping lever on.
Advantages
Tool-free clamping
Scope of delivery
03153 locating cylinder Ball Lock.
06460 clamping lever die-cast zinc with external thread.
06460 clamping lever die-cast zinc with external thread.
Accessory
03153 repair kit
03154 centring bush.
03155 locating bushes Form A (pressed in at rear).
03156 locating bushes Form B (screwed-on from the front).
03154 centring bush.
03155 locating bushes Form A (pressed in at rear).
03156 locating bushes Form B (screwed-on from the front).
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.