Pozicionáló henger Ball Lock edzett acél 03153-160202
- Befogás szerszám nélkül
Mennyiségi egység
99,00 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Pozicionáló henger
Kivitel 1
Ball Lock
Kivitel 2
szorítókarral
Alaptest
anyaga
edzett acél
Komponens
anyaga
horgany
Komponensek
színe
narancssárga
A=Fogantyúhossz
40
D=csapátmérő
16
L=szárhossz
36,5
D1
32
D2
M6
Felfogólap-
vastagság ±0,05
20
H
max.
35
L1
8
L2
31
L3
34
Meghúzási
nyomaték
max. Nm
3
Rögzítőerő
F kN
5,3
SW
3
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Pozicionáló henger, nemesíthető acél.
Golyók, csapágyacél.
Fogantyú, cinkprésöntvény, DIN EN 12844 szerint.
Acél elemek, 5.8 szilárdsági osztály.
Golyók, csapágyacél.
Fogantyú, cinkprésöntvény, DIN EN 12844 szerint.
Acél elemek, 5.8 szilárdsági osztály.
Kivitel
Pozicionáló henger, nemesített, barnított.
Golyók, edzett, fémtiszta.
Fogantyú, műanyag bevonatú, tiszta narancssárga RAL 2004 .
Acél elemek, barnított.
Golyók, edzett, fémtiszta.
Fogantyú, műanyag bevonatú, tiszta narancssárga RAL 2004 .
Acél elemek, barnított.
További információk
A szorítókar meghúzásával a középső golyó lefelé nyomódik és így kifelé nyomja a három rögzítőgolyót, amelyek a felfogó perselybe szorulnak.
Ezzel a könnyen kezelhető rendszerrel a gép beállítási ideje akár 12-szer rövidebb, mint a hagyományos módszerekkel.
Ezzel a könnyen kezelhető rendszerrel a gép beállítási ideje akár 12-szer rövidebb, mint a hagyományos módszerekkel.
Felszerelés
1. Először csavarozza ki a menetes csapot a pozicionáló hengerből.
2. Csavarozza be a szorítókart.
2. Csavarozza be a szorítókart.
Előnyök
Befogás szerszám nélkül
Szállítási terjedelem
03153 Ball-Lock pozicionáló hengerek.
06460 Szorítókarok, cinkprésöntvény, külső menettel.
06460 Szorítókarok, cinkprésöntvény, külső menettel.
Accessory
03153 Javítókészlet.
03154 Központosító hüvelyek.
03155 Felfogó perselyek, A alak (hátoldalon bepréselt).
03156 Felfogó perselyek, B alak (elülső oldalon csavarozott).
03154 Központosító hüvelyek.
03155 Felfogó perselyek, A alak (hátoldalon bepréselt).
03156 Felfogó perselyek, B alak (elülső oldalon csavarozott).
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.