text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Pozicionáló henger
Kivitel 1
Ball Lock
Kivitel 2
szorítókarral
Alaptest anyaga
edzett acél
Komponens anyaga
horgany
Komponensek színe
narancssárga
A=Fogantyúhossz
30
D=csapátmérő
13
L=szárhossz
34,6
D1
22
D2
M5
Felfogólap- vastagság ±0,05
20
H max.
35
L1
6
L2
30
L3
33
Meghúzási nyomaték max. Nm
1
Rögzítőerő F kN
3,3
SW
2,5
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Pozicionáló henger, nemesíthető acél.
Golyók, csapágyacél.

Fogantyú, cinkprésöntvény, DIN EN 12844 szerint.
Acél elemek, 5.8 szilárdsági osztály.
Kivitel
Pozicionáló henger, nemesített, barnított.
Golyók, edzett, fémtiszta.


Fogantyú, műanyag bevonatú, tiszta narancssárga RAL 2004 .
Acél elemek, barnított.
További információk
A szorítókar meghúzásával a középső golyó lefelé nyomódik és így kifelé nyomja a három rögzítőgolyót, amelyek a felfogó perselybe szorulnak.
Ezzel a könnyen kezelhető rendszerrel a gép beállítási ideje akár 12-szer rövidebb, mint a hagyományos módszerekkel.
Felszerelés
1. Először csavarozza ki a menetes csapot a pozicionáló hengerből.
2. Csavarozza be a szorítókart.
Előnyök
Befogás szerszám nélkül
Szállítási terjedelem
03153 Ball-Lock pozicionáló hengerek.
06460 Szorítókarok, cinkprésöntvény, külső menettel.
Accessory
03153 Javítókészlet.
03154 Központosító hüvelyek.
03155 Felfogó perselyek, A alak (hátoldalon bepréselt).
03156 Felfogó perselyek, B alak (elülső oldalon csavarozott).
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak