text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Megnevezés
Pozicionáló henger
Kivitel 1
Ball Lock
Kivitel 2
csillagmarkolattal
Alaptest anyaga
edzett acél
Komponens anyaga
termoplaszt
Komponensek színe
fekete
D=csapátmérő
16
L=szárhossz
36,5
D1
32
D2
M6
D3
25
Felfogólap- vastagság ±0,05
20
H max.
35
L1
8
L2
16
Meghúzási nyomaték max. Nm
3
Rögzítőerő F kN
5,3
SW
3
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Description

Anyag
Pozicionáló henger, nemesíthető acél.
Golyók, csapágyacél.

Csillagfogantyú, termoplaszt.
Menetes csap, acél.
Kivitel
Pozicionáló henger, nemesített, barnított.
Golyók, edzett, fémtiszta.

Csillagfogantyú, fekete, piros fedéllel.
Menetes csap, kékre passzivált.
További információk
A csillagfogantyú meghúzásával a középső golyó lefelé nyomódik és a három rögzítőgolyót kifelé nyomja, ahol azok a felfogó perselybe szorulnak.
Ezzel a könnyen kezelhető rendszerrel a gép beállítási ideje akár 12-szer rövidebb, mint a hagyományos módszerekkel.
Felszerelés
1. Először csavarozza ki a menetes csapot a pozicionáló hengerből.
2. Csavarozza be a csillagfogantyút.
Előnyök
Befogás szerszám nélkül
Szállítási terjedelem
03153 Ball-Lock pozicionáló hengerek.
06220 Csillagfogantyúk, hasonló, mint DIN 6336.
Accessory
03153 Javítókészlet.
03154 Központosító hüvelyek.
03155 Felfogó perselyek, A alak (hátoldalon bepréselt).
03156 Felfogó perselyek, B alak (elülső oldalon csavarozott).
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak