text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Pozicionáló henger
Kivitel 1
Ball Lock
Kivitel 2
csillagmarkolattal
Alaptest anyaga
edzett acél
Komponens anyaga
termoplaszt
Komponensek színe
fekete
D=csapátmérő
13
L=szárhossz
27,6
D1
22
D2
M5
D3
25
Felfogólap- vastagság ±0,05
13
H max.
25
L1
6
L2
16
Meghúzási nyomaték max. Nm
1
Rögzítőerő F kN
3,3
SW
2,5
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Pozicionáló henger, nemesíthető acél.
Golyók, csapágyacél.

Csillagfogantyú, termoplaszt.
Menetes csap, acél.
Kivitel
Pozicionáló henger, nemesített, barnított.
Golyók, edzett, fémtiszta.

Csillagfogantyú, fekete, piros fedéllel.
Menetes csap, kékre passzivált.
További információk
A csillagfogantyú meghúzásával a középső golyó lefelé nyomódik és a három rögzítőgolyót kifelé nyomja, ahol azok a felfogó perselybe szorulnak.
Ezzel a könnyen kezelhető rendszerrel a gép beállítási ideje akár 12-szer rövidebb, mint a hagyományos módszerekkel.
Felszerelés
1. Először csavarozza ki a menetes csapot a pozicionáló hengerből.
2. Csavarozza be a csillagfogantyút.
Előnyök
Befogás szerszám nélkül
Szállítási terjedelem
03153 Ball-Lock pozicionáló hengerek.
06220 Csillagfogantyúk, hasonló, mint DIN 6336.
Accessory
03153 Javítókészlet.
03154 Központosító hüvelyek.
03155 Felfogó perselyek, A alak (hátoldalon bepréselt).
03156 Felfogó perselyek, B alak (elülső oldalon csavarozott).
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak