text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Pozicionáló henger
Kivitel 1
Ball Lock
Alaptest anyaga
nemesacél
D=csapátmérő
50
L=szárhossz
64
D1
75
D2
M20
Felfogólap- vastagság ±0,13
20
L1
20
Meghúzási nyomaték max. Nm
65
Rögzítőerő F kN
88
SW
10
UNSPSC Code
31162800
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
Pozicionáló hengerek és golyók, nemesacél 1.4542.

Kivitel
Pozicionáló hengerek és golyók, edzett min. 40 HRC, fémtiszta
További információk
A mozgatócsavar (D2) meghúzásával a középső golyó lefelé nyomódik és így kifelé nyomja a három rögzítőgolyót amelyek a felfogó perselyben rögzülnek.
Ezzel a könnyen kezelhető rendszerrel tizenkétszer rövidebb átszerelési idők érhetők el, mint a hagyományos módszerekkel.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak