Pozicionáló derékszög edzett acél 03220-01
- Munkadarabok pozicionálására és rögzítésére
- Illesztő furatok a pontos beállításhoz
- Köszörült ütközőfelületek
Mennyiségi egység
17,41 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Pozicionáló derékszög
Alaptest
anyaga
edzett acél
Méretek
lásd a rajzot
UNSPSC Code
31162800
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
1.7225 edzett acél.
Kivitel
nitridált.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.