text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Párhuzamos idom
Kivitel 2
párban szállítva
DIN
DIN 6346
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
edzett és köszörült
B=Szélesség
6,3
H=Magasság
20
L=Hossz
63
1. tűrés
0,009
2. tűrés
0,006
Tűrés 1 páron belül IT 5
±0,009
Tűrés 1 páron belül IT 5 (2)
±0,006
Tűrés a DIN ISO 2768-mK szerint
±0,2
Tűrés a DIN ISO 2768-mK szerint (2)
±0,2
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Acél.
Kivitel
edzett és köszörült. 1-es pontossági fok, IT 5 páronkénti tűrés, DIN ISO 2768-mK névleges mérettűrés.
Egyedi igényre
Több azonos pár.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak