text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Párhuzamos alátét készlet
Alaptest anyaga
acél
H névleges méret tűrése
±0,004
H pár-tűrés T
0,004
Tartalom páronként Ma x Sz x H
14x10x150, 16x10x150, 18x10x150, 20x10x150, 22x10x150, 24x10x150, 26x10x150, 28x10x150, 30x10x150, 32x10x150, 35x10x150, 40x10x150,
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
Acél.
Kivitel
betétedzésű és köszörült.
Páronkénti magassági tűrés 0,004 mm, névleges magassági mérettűrés ±0,004 mm. B és L méret névleges mérettűrése DIN ISO 2768-m.
További információk
A párhuzamos alátét készlet fa dobozban és levehető fedéllel kerül szállításra.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak