Szorító tüske szerkezeti acél barnított 03157-1630175
- Belső befogáshoz
- Befogás zavaró kontúrok nélkül
- Megmunkálás révén beállítható szorító kontúr
Mennyiségi egység
876,00 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Szorító tüske
Alaptest
anyaga
szerkezeti acél
Alaptest
felülete
barnított
Komponens
anyaga
edzett acél
Komponens
felülete
betétedzésű
D=Min. átmérő
29,3
D=max. átmérő
175
Alkalmazás
megmunkált munkadarabok
Befogás módja
belső befogás
D1
132,9 h9
D2
118
D3
süllyesztett fejű csavarhoz
ISO 10642
M6
D4
kúposfejű
csavar
M16
H
45,5
H1
37,6
H2
32,3
H3
20
Meghúzási
nyomaték
max. Nm
280
S1
(szorítási út)
0,1
SW
kúposfejű
csavar
14
Szorítóerő
max. kN
44,5
Tartozékok NLM
03157-01-1645
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
cobalt metal powder
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Ház, szerkezeti acél, kúposfejű csavar, betétedzésű acél.
Kivitel
Ház, barnított.
Kúposfejű csavar, betétedzésű.
Kúposfejű csavar, betétedzésű.
További információk
A szorítótüske kiválóan alkalmas esztergált munkadarabok finiselésére. A D átmérő esztergálással vagy marással a befogandó munkadarab átmérőjéhez igazítható.
Alacsony kivitel – nincsenek zavaró szorítótalpak.
A beszorító mozgás imbuszkulccsal vagy hidraulikusan kivitelezhető.
* D min. = legkisebb megengedett átmérő, amelyre a ”D” átmérő esztergálható vagy marható.
D max. legnagyobb átmérő nem megmunkált állapotban
S a szorítótüske maximális beszorítási útja működtetéskor, S=0,1 mm
Alacsony kivitel – nincsenek zavaró szorítótalpak.
A beszorító mozgás imbuszkulccsal vagy hidraulikusan kivitelezhető.
* D min. = legkisebb megengedett átmérő, amelyre a ”D” átmérő esztergálható vagy marható.
D max. legnagyobb átmérő nem megmunkált állapotban
S a szorítótüske maximális beszorítási útja működtetéskor, S=0,1 mm
Felszerelés
Nyissa szét a szorító tüskét kb. 0,1 mm-rel (befogási út) a nyugalmi átmérőhöz képest. Esztergálja vagy marja a szorító tüskét a munkadarab belső átmérőjére.
Szükség szerint a perem egy furatban vagy illesztőszeggel központosítható.
Szükség szerint a perem egy furatban vagy illesztőszeggel központosítható.
Rajzi hivatkozás
1) Kúposfejű csavar
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.