text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Szorító tüske
Alaptest anyaga
szerkezeti acél
Alaptest felülete
barnított
Komponens anyaga
edzett acél
Komponens felülete
betétedzésű
D=Min. átmérő
29,3
D=max. átmérő
51,5
Alkalmazás
megmunkált munkadarabok
Befogás módja
belső befogás
D1
75,5 h9
D2
63,9
D3 süllyesztett fejű csavarhoz ISO 10642
M5
D4 kúposfejű csavar
M16
H
39,6
H1
31,8
H2
27
H3
22
Meghúzási nyomaték max. Nm
280
S1 (szorítási út)
0,1
SW kúposfejű csavar
14
Szorítóerő max. kN
44,5
Tartozékok NLM
03157-01-1645
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
cobalt metal powder
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
Ház, szerkezeti acél, kúposfejű csavar, betétedzésű acél.
Kivitel
Ház, barnított.
Kúposfejű csavar, betétedzésű.
További információk
A szorítótüske kiválóan alkalmas esztergált munkadarabok finiselésére. A D átmérő esztergálással vagy marással a befogandó munkadarab átmérőjéhez igazítható.
Alacsony kivitel – nincsenek zavaró szorítótalpak.
A beszorító mozgás imbuszkulccsal vagy hidraulikusan kivitelezhető.

* D min. = legkisebb megengedett átmérő, amelyre a ”D” átmérő esztergálható vagy marható.
D max. legnagyobb átmérő nem megmunkált állapotban
S a szorítótüske maximális beszorítási útja működtetéskor, S=0,1 mm
Felszerelés
Nyissa szét a szorító tüskét kb. 0,1 mm-rel (befogási út) a nyugalmi átmérőhöz képest. Esztergálja vagy marja a szorító tüskét a munkadarab belső átmérőjére.
Szükség szerint a perem egy furatban vagy illesztőszeggel központosítható.
Rajzi hivatkozás
1) Kúposfejű csavar
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak