text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Szerelőlap
D
80
D1
100
D2
42
D4
M8x16
D5
60
H
43
H1
8
H3
15
UNSPSC Code
31162800
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
1.7262 nemesíthető acél.
Kivitel
barnított és betétedzésű.
További információk
Alkalmas
03166-065057 és 03166-090072 alakos befogókhoz.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak