Szerelőlap 03166-065038
- Adapter esztergagépekhez
Mennyiségi egység
139,49 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Szerelőlap
D
63
D1
80
D2
28
D4
M6x12
D5
42
H
38
H1
8
H3
13
UNSPSC Code
31162800
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
1.7262 nemesíthető acél.
Kivitel
barnított és betétedzésű.
További információk
Alkalmas
03166-065057 és 03166-090072 alakos befogókhoz.
03166-065057 és 03166-090072 alakos befogókhoz.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.