text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Csavar
Alaptest anyaga
edzett acél
Alaptest felülete
betétedzésű
D=Menet
M12
L=menethossz
40
K
12,8
SW
10
UNSPSC Code
31162800
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
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
Kúposfejű csavar, edzett acél.
Kivitel
Kúposfejű csavar, betétedzésű.
További információk
Pótcsavarok szorító tüskékhez 03157.
Accessory
Szorítótüskék 03157.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak