Csavar edzett acél betétedzésű 03157-01-0830
Mennyiségi egység
15,32 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Csavar
Alaptest
anyaga
edzett acél
Alaptest
felülete
betétedzésű
D=Menet
M8
L=menethossz
30
K
8,9
SW
6
UNSPSC Code
31162800
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
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Kúposfejű csavar, edzett acél.
Kivitel
Kúposfejű csavar, betétedzésű.
További információk
Pótcsavarok szorító tüskékhez 03157.
Accessory
Szorítótüskék 03157.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.