text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Központosító darab
Alaptest anyaga
edzett acél
B=Szélesség
30
L=Hossz
40
S=Magasság
10
A
32
A1
20
A2
8
B1
16
D
7
D1 max.
38
L1
20
S1
6
UNSPSC Code
31162800
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
1.1181 edzett acél.
Kivitel
Barnított.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought