Központosító darab állítható edzett acél 03180-02
- Kör alakú alkatrészek központosításához
- Felfogó furat orsók, hernyócsavarok és szorítócsavarok számára
Mennyiségi egység
92,07 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Központosító darab
Kivitel 1
állítható
Alaptest
anyaga
edzett acél
B=Szélesség
40
L=Hossz
50
S=Magasság
12
A
40
A1
3,7
A2
2
B1
20
D
6,1
D1
max.
46
D2
1,5
L1
25
S1
8
T
5
UNSPSC Code
31162800
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
1.1181 edzett acél.
Kivitel
Barnított.
További információk
Orsóként hernyócsavarok 07120 vagy szorítócsavarok 06150 használhatók.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.