text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Központosító befogó
Kivitel 1
kör
Alak
A
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
edzett és barnított
Komponens anyaga
acél
Komponens felülete
edzett és barnított
D=Max. átmérő
16,3
D=Menet
M6X18
D=Min. átmérő
12
H=Magasság
8,6
Alkalmazás
megmunkált munkadarabok
Befogás módja
belső befogás
H1
1,3
L
11,2
Meghúzási nyomaték Nm
7,3
SW
4
Szorítóerő max. kN
2,1
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
FKM
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
Nemesacél.
Kivitel
edzett (33-39 HRC) és barnított.
További információk
A központosító befogók a munkadarab befogását és furatban való központosítását teszi lehetővé.
Az ék alakú felületeken nagy szorítóerők érhetők el.
Központosító befogók leszorító hatással.
Rajzi hivatkozás
A H méret a magasságra vonatkozik ≥D esetén.

1) O-gyűrű
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak