text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Központosító befogó
Kivitel 1
kör
Alak
B
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
edzett és barnított
Komponens anyaga
acél
Komponens felülete
edzett és barnított
D=Max. átmérő
10,3
D=Menet
M4x12
D=Min. átmérő
8
H=Magasság
5,5
Alkalmazás
megmunkált munkadarabok
Befogás módja
belső befogás
H1
5,1
L
7,1
Meghúzási nyomaték Nm
2,7
SW
3
Szorítóerő max. kN
1,5
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
FKM
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
Nemesacél.
Kivitel
edzett (33-39 HRC) és barnított.
További információk
A központosító befogók a munkadarab befogását és furatban való központosítását teszi lehetővé.
Az ék alakú felületeken nagy szorítóerők érhetők el.
Központosító befogók leszorító hatással.
Rajzi hivatkozás
A H méret a magasságra vonatkozik ≥D esetén.

1) O-gyűrű
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak