Központosító befogó golyóval acél edzett és barnított 03158-108712
- Nagy állítási út
- Alkalmas nyers munkadarabok befogásához
- Önközpontosítás
- Edzett test
- Kis méret
Mennyiségi egység
649,00 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Központosító befogó
Kivitel 1
golyóval
Alak
A
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
edzett és barnított
Komponens
anyaga
acél
Komponens
felülete
edzett és köszörült
D=Min. átmérő
86,5
D=max. átmérő
102,5
A
25
Alkalmazás
nyersdarabok
Befogás módja
belső befogás
D1
M16
D2
60
D3
5
D4
17
Golyó-Ø
16
Golyók
száma
6
H
73
H1
51
H2
30,2
H3
25,7
H4
9,3
L
10
M
5,5
Meghúzási
nyomaték
max. Nm
354
SW
14
Szorítóerő
max. kN
12,5
UNSPSC Code
31162800
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
Test, 1.2842.
Golyók és hatlap, 1.4112.
Húzórugó, 1.4310.
Golyók és hatlap, 1.4112.
Húzórugó, 1.4310.
Kivitel
Test, edzett és barnított.
Golyók és hatlap, edzett és köszörült.
Golyók és hatlap, edzett és köszörült.
További információk
A alak: Golyóval alkalmas olyan furatokban történő befogásra, ahol kisebb lenyomatok elfogadhatók.
Műszaki adatok
Ismétlési pontosság ±0,025
Futáspontosság ±0,05
Futáspontosság ±0,05
Kullanım
Munkadarabok pozicionálása és befogása meglévő furatokban.
Előnyök
- Precíz önközpontosítás.
- Deformációmentes befogás.
- Nagy állítási út.
- Alacsony kivitel.
- Deformációmentes befogás.
- Nagy állítási út.
- Alacsony kivitel.
Rajzi hivatkozás
A alak:
Golyóval alkalmas olyan furatokban történő befogásra, ahol kisebb lenyomatok elfogadhatók.
B alak:
Hatszöggel alkalmas érzékeny furatfelületekhez.
1) Szerelési segédlet:
Stift a befogó szegmensek helyzeteinek pontos meghatározásához.
Golyóval alkalmas olyan furatokban történő befogásra, ahol kisebb lenyomatok elfogadhatók.
B alak:
Hatszöggel alkalmas érzékeny furatfelületekhez.
1) Szerelési segédlet:
Stift a befogó szegmensek helyzeteinek pontos meghatározásához.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.