text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Központosító befogó
Kivitel 1
golyóval
Alak
A
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
edzett és barnított
Komponens anyaga
acél
Komponens felülete
edzett és köszörült
D=Min. átmérő
70,5
D=max. átmérő
86,5
A
17
Alkalmazás
nyersdarabok
Befogás módja
belső befogás
D1
M12
D2
60
D3
5
D4
13
Golyó-Ø
16
Golyók száma
6
H
63,1
H1
46,1
H2
28,3
H3
23,7
H4
9,3
L
10
M
5,5
Meghúzási nyomaték max. Nm
141
SW
10
Szorítóerő max. kN
10
UNSPSC Code
31162800
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
Test, 1.2842.
Golyók és hatlap, 1.4112.
Húzórugó, 1.4310.
Kivitel
Test, edzett és barnított.
Golyók és hatlap, edzett és köszörült.
További információk
A alak: Golyóval alkalmas olyan furatokban történő befogásra, ahol kisebb lenyomatok elfogadhatók.
Műszaki adatok
Ismétlési pontosság ±0,025
Futáspontosság ±0,05
Kullanım
Munkadarabok pozicionálása és befogása meglévő furatokban.
Előnyök
- Precíz önközpontosítás.
- Deformációmentes befogás.
- Nagy állítási út.
- Alacsony kivitel.
Rajzi hivatkozás
A alak:
Golyóval alkalmas olyan furatokban történő befogásra, ahol kisebb lenyomatok elfogadhatók.
B alak:
Hatszöggel alkalmas érzékeny furatfelületekhez.

1) Szerelési segédlet:
Stift a befogó szegmensek helyzeteinek pontos meghatározásához.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak