text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Központosító befogó
Kivitel 1
golyóval
Alak
A
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
edzett és barnított
Komponens anyaga
acél
Komponens felülete
edzett és köszörült
D=Min. átmérő
38,5
D=max. átmérő
46,5
A
11
Alkalmazás
nyersdarabok
Befogás módja
belső befogás
D1
M8
D2
30
D3
4
D4
8,4
Golyó-Ø
8
Golyók száma
6
H
39,2
H1
27,2
H2
17,8
H3
15,5
H4
4,6
L
7,5
M
4,5
Meghúzási nyomaték max. Nm
43
SW
6
Szorítóerő max. kN
6,5
UNSPSC Code
31162800
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
Test, 1.2842.
Golyók és hatlap, 1.4112.
Húzórugó, 1.4310.
Kivitel
Test, edzett és barnított.
Golyók és hatlap, edzett és köszörült.
További információk
A alak: Golyóval alkalmas olyan furatokban történő befogásra, ahol kisebb lenyomatok elfogadhatók.
Műszaki adatok
Ismétlési pontosság ±0,025
Futáspontosság ±0,05
Kullanım
Munkadarabok pozicionálása és befogása meglévő furatokban.
Előnyök
- Precíz önközpontosítás.
- Deformációmentes befogás.
- Nagy állítási út.
- Alacsony kivitel.
Rajzi hivatkozás
A alak:
Golyóval alkalmas olyan furatokban történő befogásra, ahol kisebb lenyomatok elfogadhatók.
B alak:
Hatszöggel alkalmas érzékeny furatfelületekhez.

1) Szerelési segédlet:
Stift a befogó szegmensek helyzeteinek pontos meghatározásához.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak