text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Központosító befogó
Kivitel 1
Hatlap
Alak
B
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
edzett és barnított
Komponens anyaga
acél
Komponens felülete
edzett és köszörült
D=Min. átmérő
26,5
D=max. átmérő
30,5
A
7
Acélkulcs
1.2842
Alkalmazás
megmunkált munkadarabok
Befogás módja
belső befogás
D1
M10
D2
20
D3
3
D4
M5
H
25,4
H1
19,8
H2
14,2
H3
13
H4
2,3
Hatlap
4
Hatlapok darabszáma
3
K
4
L
6
L1
17,4
L2
15
M
3,5
Meghúzási nyomaték max. Nm
10
SW
8
Szorítóerő max. kN
4,5
UNSPSC Code
31162800
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
Test, 1.2842.
Golyók és hatlap, 1.4112.
Húzórugó, 1.4310.
Kivitel
Test, edzett és barnított.
Golyók és hatlap, edzett és köszörült.
További információk
B alak: hatlappal alkalmas érzékeny furatfelületekhez.
Műszaki adatok
Ismétlési pontosság ±0,025
Futáspontosság ±0,05
Kullanım
Központos pozicionáláshoz és befogáshoz zsákfuratokban. Kezelhető lentről kézzel vagy automatikusan pneumatika vagy hidraulika révén.
Előnyök
- Precíz önközpontosítás.
- Deformációmentes befogás.
- Nagy állítási út.
- Alacsony kivitel.
- Leszorító hatás.
Rajzi hivatkozás
A alak:
Golyóval alkalmas olyan furatokban történő befogásra, ahol kisebb lenyomatok elfogadhatók.
B alak:
Hatszöggel alkalmas érzékeny furatfelületekhez.

1) Szerelési segédlet:
Stift a befogó szegmensek helyzeteinek pontos meghatározásához.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak