Központosító befogó Hatlap acél edzett és barnított 03158-0201503
- Leszorító hatás
- Alkalmas nyers munkadarabok befogásához
- Önközpontosítás
- Edzett test
- Kis méret
Mennyiségi egység
328,83 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Központosító befogó
Kivitel 1
Hatlap
Alak
B
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
edzett és barnított
Komponens
anyaga
acél
Komponens
felülete
edzett és köszörült
D=Min. átmérő
14,5
D=max. átmérő
18,5
A
4,5
Acélkulcs
1.2842
Alkalmazás
megmunkált munkadarabok
Befogás módja
belső befogás
D1
M6
D2
12
D3
2
D4
M3
H
17,3
H1
14,5
H2
9,8
H3
8,6
H4
1,4
Hatlap
4
Hatlapok
darabszáma
3
K
4
L
5,5
L1
14,1
L2
12
M
2,5
Meghúzási
nyomaték
max. Nm
2
SW
5,5
Szorítóerő
max. kN
3,5
UNSPSC Code
31162800
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
Test, 1.2842.
Golyók és hatlap, 1.4112.
Húzórugó, 1.4310.
Golyók és hatlap, 1.4112.
Húzórugó, 1.4310.
Kivitel
Test, edzett és barnított.
Golyók és hatlap, edzett és köszörült.
Golyók és hatlap, edzett és köszörült.
További információk
B alak: hatlappal alkalmas érzékeny furatfelületekhez.
Műszaki adatok
Ismétlési pontosság ±0,025
Futáspontosság ±0,05
Futáspontosság ±0,05
Kullanım
Központos pozicionáláshoz és befogáshoz zsákfuratokban. Kezelhető lentről kézzel vagy automatikusan pneumatika vagy hidraulika révén.
Előnyök
- Precíz önközpontosítás.
- Deformációmentes befogás.
- Nagy állítási út.
- Alacsony kivitel.
- Leszorító hatás.
- Deformációmentes befogás.
- Nagy állítási út.
- Alacsony kivitel.
- Leszorító hatás.
Rajzi hivatkozás
A alak:
Golyóval alkalmas olyan furatokban történő befogásra, ahol kisebb lenyomatok elfogadhatók.
B alak:
Hatszöggel alkalmas érzékeny furatfelületekhez.
1) Szerelési segédlet:
Stift a befogó szegmensek helyzeteinek pontos meghatározásához.
Golyóval alkalmas olyan furatokban történő befogásra, ahol kisebb lenyomatok elfogadhatók.
B alak:
Hatszöggel alkalmas érzékeny furatfelületekhez.
1) Szerelési segédlet:
Stift a befogó szegmensek helyzeteinek pontos meghatározásához.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.