Központosító befogó acél barnított 03165-0630
- Munkadarab befogás leszorító hatással
- Munkadarab központosítása és befogása a furatban
- Nagy löket
Mennyiségi egység
69,39 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Központosító befogó
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
barnított
Komponens
anyaga
edzett acél
Komponens
felülete
barnított
D1=Menet
M6
D=Min. átmérő
24
D=max. átmérő
30
Alkalmazás
megmunkált munkadarabok
Befogás módja
belső befogás
D2
12
D3
23
H
max.
44,5
H
min.
32
L
min.
7
L2
4
Meghúzási
nyomaték
max. Nm
10
Menettípus
belső menet
SW
19
SW1
5
Szorítóerő
max. kN
4,5
UNSPSC Code
31162800
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
Test, acél.
Perselyek, nemesíthető acél.
Perselyek, nemesíthető acél.
Kivitel
Barnított.
További információk
A központosító befogók lehetővé teszi a munkadarab központosítását és befogását a furatban. A központosító befogó nagy lökettel rendelkezik. A termékpaletta Ø12 mm-től Ø30 mm-ig terjedő befogási tartományt fed le. A központosítás pontosságának növelése érdekében a központosító befogó a központosító csappal (D2) rögzíthető a furatban. A középpontosítás pontossága +/- 0,2 mm.
A belső menetes központosító befogók alkalmasak az M6 raszteres rendszerhez (lásd alkalmazási példa).
A belső menetes központosító befogók alkalmasak az M6 raszteres rendszerhez (lásd alkalmazási példa).
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.