text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Központosító befogó
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
barnított
Komponens anyaga
edzett acél
Komponens felülete
barnított
D1=Menet
M6
D=Min. átmérő
15
D=max. átmérő
19
Alkalmazás
megmunkált munkadarabok
Befogás módja
belső befogás
D2
12
D3
14
H max.
32
H min.
24,5
L min.
4,8
L2
4
Meghúzási nyomaték max. Nm
6
Menettípus
belső menet
SW
12
SW1
4
Szorítóerő max. kN
2,5
UNSPSC Code
31162800
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
Test, acél.
Perselyek, nemesíthető acél.
Kivitel
Barnított.
További információk
A központosító befogók lehetővé teszi a munkadarab központosítását és befogását a furatban. A központosító befogó nagy lökettel rendelkezik. A termékpaletta Ø12 mm-től Ø30 mm-ig terjedő befogási tartományt fed le. A központosítás pontosságának növelése érdekében a központosító befogó a központosító csappal (D2) rögzíthető a furatban. A középpontosítás pontossága +/- 0,2 mm.
A belső menetes központosító befogók alkalmasak az M6 raszteres rendszerhez (lásd alkalmazási példa).
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought