Centring clamp steel barnított 03165-081630
- Munkadarab befogás leszorító hatással
- Munkadarab központosítása és befogása a furatban
- Nagy löket
Mennyiségi egység
60,91 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Központosító befogó
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
barnított
Komponens
anyaga
edzett acél
Komponens
felülete
barnított
D1=Menet
M8
D=Min. átmérő
24
D=max. átmérő
30
L1=menethossz
16
Alkalmazás
megmunkált munkadarabok
Befogás módja
belső befogás
D3
23
H
max.
44,5
H
min.
32
L
min.
7
Meghúzási
nyomaték
max. Nm
10
Menettípus
külső menet
SW
19
SW1
5
Szorítóerő
max. kN
4,5
UNSPSC Code
31162800
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
Material
Body steel.
Bushes carbon steel.
Bushes carbon steel.
Version
Black oxidised.
Note
These centring clamps allow workpieces to be centred on and clamped in a bore.
The clamps have a wide expansion range. The series covers a bore range of Ø12 to Ø30 mm. For M6 grid systems use the centring clamps with internal thread.
The clamps have a wide expansion range. The series covers a bore range of Ø12 to Ø30 mm. For M6 grid systems use the centring clamps with internal thread.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.