Központosító befogó acél barnított 03165-081624
- Munkadarab befogás leszorító hatással
- Munkadarab központosítása és befogása a furatban
- Nagy löket
Mennyiségi egység
60,91 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Központosító befogó
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
barnított
Komponens
anyaga
edzett acél
Komponens
felülete
barnított
D1=Menet
M8
D=Min. átmérő
19
D=max. átmérő
24
L1=menethossz
16
Alkalmazás
megmunkált munkadarabok
Befogás módja
belső befogás
D3
17,8
H
max.
35
H
min.
26
L
min.
4,5
Meghúzási
nyomaték
max. Nm
10
Menettípus
külső menet
SW
15
SW1
5
Szorítóerő
max. kN
4
UNSPSC Code
31162800
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
Test, acél.
Perselyek, nemesíthető acél.
Perselyek, nemesíthető acél.
Kivitel
Barnított.
További információk
A központosító befogók lehetővé teszi a munkadarab központosítását és befogását a furatban.
A központosító befogó nagy lökettel rendelkezik. A termékpaletta Ø12 mm-től Ø30 mm-ig terjedő befogási tartományt fed le. A belső menetes központosító befogók alkalmasak az M6 raszteres rendszerhez (lásd alkalmazási példa).
A központosító befogó nagy lökettel rendelkezik. A termékpaletta Ø12 mm-től Ø30 mm-ig terjedő befogási tartományt fed le. A belső menetes központosító befogók alkalmasak az M6 raszteres rendszerhez (lásd alkalmazási példa).
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.