text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Tension cone
Version 1
for collet
Version 2
for internal clamping
Main material
steel
Main colour
nickel-plated
D1=Pin diameter
16
D=Thread
M10
L1=thread length
13
SW=key width
8
D2
29
L
41
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
Description

Anyag
Nemesacél.
Kivitel
edzett és nikkelezett.
További információk
A húzó kúp a belső befogású befogótokmányokhoz szükséges.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak