text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Húzókúp
Kivitel 1
befogótokmányhoz
Kivitel 2
belső befogáshoz
Alaptest anyaga
acél
Alaptest színe
nikkelezett
D1=Csapátmérő
13,2
D=Menet
M8
L1=menethossz
10
SW=kulcsnyílás
6
D2
22,5
L
29
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
Nemesacél.
Kivitel
edzett és nikkelezett.
További információk
A húzó kúp a belső befogású befogótokmányokhoz szükséges.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak