Felfogó befogótokmányhoz acél nikkelezett 03167-120
- Mechanikus működtetés
- Köszörült felfogó átmérő
- Gyors pozicionálás rögzítőcsapokkal
Mennyiségi egység
794,00 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Designation
Holder
Version 1
for collet
Main
material
steel
Surface finish
body
nickel-plated
D2=Thread
M10
D=outside diameter
120
F1=Max. outer
clamping (kN)
10
F2=Max. internal
clamping (kN)
10
H=Height
45
A
43
D1
55
D3
80
D4
M10x1,5
D5
10
H1
18
SW
10
T
12
T1
11
T2
19
Tightening
torque
max. Nm
40
UNSPSC Code
31161605
for
screws
M10
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
Nemesacél.
Kivitel
Nikkelezett.
További információk
A felfogóval a befogótokmányok, valamint külső és belső beszorítások foghatók be.
A felfogót az oldalsó szorítócsavarral lehető működteti és a munkadarab kerületére szorítani.
A felfogók hengeres illesztőszeggel az elfordulás ellen biztosíthatók.
A befogótokmányokat 2 hengeres illesztőszeggel lehet a felfogón pozicionálni.
A felfogót az oldalsó szorítócsavarral lehető működteti és a munkadarab kerületére szorítani.
A felfogók hengeres illesztőszeggel az elfordulás ellen biztosíthatók.
A befogótokmányokat 2 hengeres illesztőszeggel lehet a felfogón pozicionálni.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.