text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Felfogó
Kivitel 1
befogótokmányhoz
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
nikkelezett
D2=Menet
M10
D=külső átmérő
90
F1=Maks. külső befogás (kN)
7
F2=Max. belső befogás (kN)
7
H=Magasság
40
A
30
Alábbi csavarokhoz
M8
D1
42
D3
60
D4
M8x1,25
D5
8
H1
14
Meghúzási nyomaték max. Nm
25
SW
8
T
10
T1
8
T2
15
UNSPSC Code
31161605
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
Nemesacél.
Kivitel
Nikkelezett.
További információk
A felfogóval a befogótokmányok, valamint külső és belső beszorítások foghatók be.
A felfogót az oldalsó szorítócsavarral lehető működteti és a munkadarab kerületére szorítani.
A felfogók hengeres illesztőszeggel az elfordulás ellen biztosíthatók.
A befogótokmányokat 2 hengeres illesztőszeggel lehet a felfogón pozicionálni.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak