text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Felfogó
Kivitel 1
befogótokmányhoz
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
nikkelezett
D2=Menet
M8
D=külső átmérő
65
F1=Maks. külső befogás (kN)
4,5
F2=Max. belső befogás (kN)
4,5
H=Magasság
35
A
22
Alábbi csavarokhoz
M6
D1
28
D3
42
D4
M6x1
D5
6
H1
12
Meghúzási nyomaték max. Nm
15
SW
8
T
8
T1
6
T2
13
UNSPSC Code
31161605
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
Nemesacél.
Kivitel
Nikkelezett.
További információk
A felfogóval a befogótokmányok, valamint külső és belső beszorítások foghatók be.
A felfogót az oldalsó szorítócsavarral lehető működteti és a munkadarab kerületére szorítani.
A felfogók hengeres illesztőszeggel az elfordulás ellen biztosíthatók.
A befogótokmányokat 2 hengeres illesztőszeggel lehet a felfogón pozicionálni.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak