Excenterkar szorító tüskével műanyag bevonatú 03157-15-1004
- Két elem szerszám nélküli összekapcsolása
- Kompakt kivitel és nagy szorítóerők
- Az összekapcsolandó elemek optimális középpontozása.
Mennyiségi egység
21,58 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Excenterkar
Kivitel 1
szorító tüskével
Alaptest
felülete
műanyag bevonatú
Komponens
anyaga
acél
A1=Fogantyúhossz
41,7
B=Szélesség
14,4
H1=Magasság
13
A
36,2
Anyag fogantyúkar
alumínium
D
10
D1
12
H
9
H2
25
H3
10,4
Kézi
erő
FH N
90
Méret
9
Rögzítőerő
F kN
1,35
Szín fogantyúkar
Vörös
UNSPSC Code
31162800
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
A szabadalommal védett befogórendszerrel két elemet szerszám nélkül alakzáró kötéssel állítják helyzetbe, majd erőzáró kötéssel szorítják egymáshoz. A befogási tartomány, ill. vagy a szorítóerő állítható.
Anyag
Fogantyú, EN AC-46200 alumíniumöntvény.
Nyomóalátét, üvegszál-erősítésű PA 66 GF 35-X műanyag.
Tengelycsap, nemesacél.
Összekötő rúd, alátét, szorító tüske, tányérrugó, acél vagy nemesacél.
Nyomóalátét, üvegszál-erősítésű PA 66 GF 35-X műanyag.
Tengelycsap, nemesacél.
Összekötő rúd, alátét, szorító tüske, tányérrugó, acél vagy nemesacél.
Kivitel
Fogantyú, porszórt bevonatú finomstruktúrájú fekete vagy finomstruktúrájú RAL 3003 rubinvörös.
Nyomóalátét, fekete.
Alátét, kékre passzivált vagy fémtiszta.
Összekötő rúd és szorítótüske, barnított vagy fémtiszta.
Nyomóalátét, fekete.
Alátét, kékre passzivált vagy fémtiszta.
Összekötő rúd és szorítótüske, barnított vagy fémtiszta.
További információk
Csavarhúzó segítségével egyedileg beállítható a rögzítőerő az összekötő rúdon. Előbeállításként az excenteres szorítókar függőleges helyzete javasolt, ha a szorító tüske a furatban van.
A befogó rendszer működését H7-es tűrésű furatokban tesztelték. Az összes rögzítőerő érték irányértéknek számít, biztonsági tényező nélkül.
A felhasználónak ellenőriznie kell, hogy megfelel-e az adott alkalmazáshoz.
A befogó rendszer működését H7-es tűrésű furatokban tesztelték. Az összes rögzítőerő érték irányértéknek számít, biztonsági tényező nélkül.
A felhasználónak ellenőriznie kell, hogy megfelel-e az adott alkalmazáshoz.
Előnyök
Két elem szerszámok nélkül összekapcsolható. Az alkatrészek beszorított állapotban optimálisan középpontozott helyzetben vannak. A kompakt kialakításnak köszönhetően az excenteres szorítókarral rendelkező szorító tüske zsákfuratokban is használható. A furatok méreteivel szemben nincsenek különleges követelmények. A felületnek és az alaknak sem kell különleges tulajdonságokkal rendelkeznie.
Működési elv
A befogórendszert nyitott állapotban helyezik a furatba. A zárási folyamat elején a szorító tüske kitágul, és beszorul az alsó elembe. Az integrált tányérrugó-csomag leszorító hatást hoz létre, amely a bezárási folyamat végén a két elemet egymáshoz szorítja.
Rajzi hivatkozás
1) működésbe hozva
2) nincs működésbe hozva
2) nincs működésbe hozva
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.