Befogótokmány külső befogáshoz nagyszilárdságú alumínium kék, eloxált 03168-1160
- Szabálytalan kontúrokkal rendelkező munkadarabok befogására
- Nagy ismétlési pontosság
Sales unit
526,00 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Megnevezés
Befogótokmány
Kivitel 1
külső befogáshoz
Alaptest
anyaga
nagyszilárdságú alumínium
Alaptest
színe
kék, eloxált
D2=Menet
M12
D=külső átmérő
160
H=Magasság
52
D1
29
D3
M8
D4
28
H1
45
H2
25
H3
6
UNSPSC Code
31161605
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
Description
Anyag
Nagy szilárdságú alumíniumötvözet.
Kivitel
kék, eloxált.
További információk
Rögzítőpatronk külső kontúrok befogásához.
A rögzítőpatronba a befogni kívánt munkadarab kontúrját kell befogni. Lehetőség van tetszőleges alakzatok és asszimetrikus kontúrok befogására. A rögzítő mechanizmus lehetővé teszi a munkadarab biztonságos befogását.
Befogási emelés rögzítőpatron-szegmensenként (8x) max. 0,15 mm.
Munkadarab-ismétlési pontosság: ±0,03.
Rögzítőpatron-ismétlési pontosság: ±0,02.
Megfelelő befogó: 03167.
A rögzítőpatronba a befogni kívánt munkadarab kontúrját kell befogni. Lehetőség van tetszőleges alakzatok és asszimetrikus kontúrok befogására. A rögzítő mechanizmus lehetővé teszi a munkadarab biztonságos befogását.
Befogási emelés rögzítőpatron-szegmensenként (8x) max. 0,15 mm.
Munkadarab-ismétlési pontosság: ±0,03.
Rögzítőpatron-ismétlési pontosság: ±0,02.
Megfelelő befogó: 03167.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.