Befogótokmány belső befogáshoz nagyszilárdságú alumínium natúr eloxált 03168-2160
- Szabálytalan kontúrokkal rendelkező munkadarabok befogására
- Nagy ismétlési pontosság
Mennyiségi egység
501,00 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Befogótokmány
Kivitel 1
belső befogáshoz
Alaptest
anyaga
nagyszilárdságú alumínium
Alaptest
színe
natúr eloxált
D=külső átmérő
160
H=Magasság
46,5
D1
33
H1
40
H2
25
UNSPSC Code
31161605
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
Nagy szilárdságú alumíniumötvözet.
Kivitel
Natúr eloxált.
További információk
Rögzítőpatronk belső kontúrok befogásához.
A rögzítőpatronba a befogni kívánt munkadarab kontúrját kell befogni. Lehetőség van tetszőleges alakzatok és asszimetrikus kontúrok befogására. A rögzítő mechanizmus lehetővé teszi a munkadarab biztonságos befogását.
Befogási emelés rögzítőpatron-szegmensenként (8x) max. 0,15 mm.
Munkadarab-ismétlési pontosság: ±0,03.
Rögzítőpatron-ismétlési pontosság: ±0,02.
Belső befogásra való kivitel esetén a 03169 húzó kúp szükséges.
Megfelelő befogó: 03167.
A rögzítőpatronba a befogni kívánt munkadarab kontúrját kell befogni. Lehetőség van tetszőleges alakzatok és asszimetrikus kontúrok befogására. A rögzítő mechanizmus lehetővé teszi a munkadarab biztonságos befogását.
Befogási emelés rögzítőpatron-szegmensenként (8x) max. 0,15 mm.
Munkadarab-ismétlési pontosság: ±0,03.
Rögzítőpatron-ismétlési pontosság: ±0,02.
Belső befogásra való kivitel esetén a 03169 húzó kúp szükséges.
Megfelelő befogó: 03167.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.