text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Befogótokmány
Kivitel 1
belső befogáshoz
Alaptest anyaga
nagyszilárdságú alumínium
Alaptest színe
natúr eloxált
D=külső átmérő
120
H=Magasság
40,5
D1
29
H1
35
H2
20
UNSPSC Code
31161605
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
Nagy szilárdságú alumíniumötvözet.
Kivitel
Natúr eloxált.
További információk
Rögzítőpatronk belső kontúrok befogásához.
A rögzítőpatronba a befogni kívánt munkadarab kontúrját kell befogni. Lehetőség van tetszőleges alakzatok és asszimetrikus kontúrok befogására. A rögzítő mechanizmus lehetővé teszi a munkadarab biztonságos befogását.
Befogási emelés rögzítőpatron-szegmensenként (8x) max. 0,15 mm.
Munkadarab-ismétlési pontosság: ±0,03.
Rögzítőpatron-ismétlési pontosság: ±0,02.
Belső befogásra való kivitel esetén a 03169 húzó kúp szükséges.
Megfelelő befogó: 03167.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak