text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Befogópatron
Kivitel 1
szögletes   
Alaptest anyaga
alumínium
Alaptest színe
eloxált
Komponens anyaga
acél
Komponensek színe
barnított
B1=Szélesség
50
B=Szélesség
72
H=Magasság
63
L=Hossz
100
A
62
D
6
D1
5,5
D2
11,4
D3
11
D4
M3x0,5
D5
M5x0,8
D6
M12
H1
7
H2
15
L1
58
Meghúzási nyomaték Nm
46
S
5,5
Szorítóerő N
5500
T
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
Alaptest: EN AC-51400.
Szorítóék: nemesíthető acél.
Kivitel
Alaptest, natúr színű, eloxált.
Szorítóék: barnított.
További információk
Az alakos befogót az oldalsó szorítócsavarral lehető működteti és a munkadarab kerületére szorítani.
Egyszerű és kompakt kialakítása lehetővé teszi 2 munkadarab befogását is.
A szorítási út max. 0,5 mm.
A beillesztéshez a körvonalat befogótokmánnyal előre meg kell szorítani.
Ehhez a mellékelt szorítógyűrűt kell használni.
Figyelembe veendő
Ismétlési pontosság ±0,08 mm
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak