text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Megnevezés
Befogópatron
Kivitel 1
szögletes   
Alaptest anyaga
alumínium
Alaptest színe
eloxált
Komponens anyaga
acél
Komponensek színe
barnított
B1=Szélesség
32
B=Szélesség
50
H=Magasság
42
L=Hossz
80
A
42
D
5
D1
4,5
D2
7,7
D3
7
D4
M3x0,5
D5
M4x0,7
D6
M8
H1
5
H2
10
L1
45
Meghúzási nyomaték Nm
14
S
3,5
Szorítóerő N
2500
T
5
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
Description

Anyag
Alaptest: EN AC-51400.
Szorítóék: nemesíthető acél.
Kivitel
Alaptest, natúr színű, eloxált.
Szorítóék: barnított.
További információk
Az alakos befogót az oldalsó szorítócsavarral lehető működteti és a munkadarab kerületére szorítani.
Egyszerű és kompakt kialakítása lehetővé teszi 2 munkadarab befogását is.
A szorítási út max. 0,5 mm.
A beillesztéshez a körvonalat befogótokmánnyal előre meg kell szorítani.
Ehhez a mellékelt szorítógyűrűt kell használni.
Figyelembe veendő
Ismétlési pontosság ±0,08 mm
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought